Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sicherungs-Spiralkabel
Form
A
Material Grundkörper
Polyurethan
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
L=Länge
100
Form-Typ
mit Schlüsselring
L1
500
Material Befestigungselement
Kupfer
Material Befestigungsring
Stahl
Oberfläche Befestigungselement
verzinkt
Oberfläche Befestigungsring
verchromt

Beschreibung

Produktbeschreibung
Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Bauteilen an Geräten oder Vorrichtungen.
Die spiralförmige Bauform ermöglicht einen weiträumigen Einsatzbereich des gesicherten Bauteils bezogen auf den Befestigungspunkt.
Werkstoff

Spiralkabel PUR.

Öse Kupfer, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.

Schlüsselring Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.

Ausführung
Spiralkabel schwarz.
Öse Kupfer verzinkt oder Edelstahl blank.
Schlüsselring Stahl verchromt oder Edelstahl blank.
Hinweis
Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Vorrichtungsteilen. Sehr gute Rückstellkraft, robust und verschleißfest.
Anwendung
Zum Sichern loser Werkzeuge oder anderer Bauteile an Geräten und Einrichtungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch