{"product":{"productId":"agid.35989","price":4.62,"name":"SICHERUNGS-SPIRALKABEL L=200, FORM:A,MIT SCHLÜSSELRING POLYURETHAN, SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Sicherungs-Spiralkabel
Polyurethan
schwarz
- Zur Sicherung loser Bauteile
- Sehr gute Rückstellkraft
- Robust
- Verschleißfest
Verkaufseinheit
4,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherungs-Spiralkabel
Form
A
Material
Grundkörper
Polyurethan
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
L=Länge
200
Form-Typ
mit Schlüsselring
L1
1000
Material
Befestigungselement
Kupfer
Material
Befestigungsring
Stahl
Oberfläche
Befestigungselement
verzinkt
Oberfläche
Befestigungsring
verchromt
Beschreibung
Produktbeschreibung
Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Bauteilen an Geräten oder Vorrichtungen.
Die spiralförmige Bauform ermöglicht einen weiträumigen Einsatzbereich des gesicherten Bauteils bezogen auf den Befestigungspunkt.
Die spiralförmige Bauform ermöglicht einen weiträumigen Einsatzbereich des gesicherten Bauteils bezogen auf den Befestigungspunkt.
Werkstoff
Spiralkabel PUR.
Öse Kupfer, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Schlüsselring Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Ausführung
Spiralkabel schwarz.
Öse Kupfer verzinkt oder Edelstahl blank.
Schlüsselring Stahl verchromt oder Edelstahl blank.
Öse Kupfer verzinkt oder Edelstahl blank.
Schlüsselring Stahl verchromt oder Edelstahl blank.
Hinweis
Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Vorrichtungsteilen. Sehr gute Rückstellkraft, robust und verschleißfest.
Anwendung
Zum Sichern loser Werkzeuge oder anderer Bauteile an Geräten und Einrichtungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.