{"product":{"productId":"agid.35230","price":0.21,"name":"SCHLÜSSELRING D=15 EDELSTAHL 1.4310,BLANK"},"currency":"EUR"}
Schlüsselring
Edelstahl
blank
- Zur Sicherung von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
- Einsatztemperatur +80° C
Verkaufseinheit
0,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schlüsselring
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4310
D=Durchmesser
15
D1
1.0
Material
Befestigungselement
Edelstahl
Material
Befestigungsring
Edelstahl
Oberfläche
Befestigungselement
blank
Oberfläche
Befestigungsring
blank
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4310 und 1.4401.
Ausführung
blank oder brüniert.
Hinweis
Passend zu Halteseile und Sicherungs-Spiralkabel, sowie zu Kugelsperrbolzen, Steckbolzen und Arretierbolzen mit kleiner Bohrung im Griff oder mit Zugring.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.