Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schlüsselring
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4310
D=Durchmesser
23
D1
1.2
Material Befestigungselement
Edelstahl
Material Befestigungsring
Edelstahl
Oberfläche Befestigungselement
blank
Oberfläche Befestigungsring
blank

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4310 und 1.4401.

Ausführung
blank oder brüniert.
Hinweis
Passend zu Halteseile und Sicherungs-Spiralkabel, sowie zu Kugelsperrbolzen, Steckbolzen und Arretierbolzen mit kleiner Bohrung im Griff oder mit Zugring.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch