{"product":{"productId":"agid.2752","price":80.25,"name":"PARALLELSTÜCK 63X2,5X8 STAHL, LIEFERUNGPAARWEISE"},"currency":"EUR"}
Parallelstück
Stahl
gehärtet und geschliffen
- Für die parallele Auflage von Werkstücken auf Werkzeugmaschinen und Schraubstöcken
- Genauigkeitsgrad 1
- Paarweise Toleranz IT 5
- Gehärtet und geschliffen
Verkaufseinheit
80,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Parallelstück
Ausführung 2
Lieferung paarweise
DIN
DIN 6346
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
B=Breite
2,5
H=Höhe
8
L=Länge
63
Toleranz 1
0,006
Toleranz 2
0,004
Toleranz innerhalb
1 Paares IT 5
±0,006
Toleranz innerhalb
1 Paares IT 5 (2)
±0,005
Toleranz nach
DIN ISO 2768-mK
±0,2
Toleranz nach
DIN ISO 2768-mK (2)
±0,1
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen, Genauigkeitsgrad 1, paarweise Toleranz IT 5, Nennmaßtoleranz DIN ISO 2768-mK.
Auf Anfrage
Mehrere gleiche Paare.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.