Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Parallelstück
Ausführung 2
Lieferung paarweise
DIN
DIN 6346
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
B=Breite
3,2
H=Höhe
10
L=Länge
63
Toleranz 1
0,006
Toleranz 2
0,005
Toleranz innerhalb 1 Paares IT 5
±0,006
Toleranz innerhalb 1 Paares IT 5 (2)
±0,005
Toleranz nach DIN ISO 2768-mK
±0,2
Toleranz nach DIN ISO 2768-mK (2)
±0,1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen, Genauigkeitsgrad 1, paarweise Toleranz IT 5, Nennmaßtoleranz DIN ISO 2768-mK.
Auf Anfrage
Mehrere gleiche Paare.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch