Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Parallelstück
Ausführung 2
Lieferung paarweise
DIN
DIN 6346
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
B=Breite
12
H=Höhe
40
L=Länge
100
Toleranz 1
0,011
Toleranz 2
0,008
Toleranz innerhalb 1 Paares IT 5
±0,011
Toleranz innerhalb 1 Paares IT 5 (2)
±0,008
Toleranz nach DIN ISO 2768-mK
±0,3
Toleranz nach DIN ISO 2768-mK (2)
±0,2

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen, Genauigkeitsgrad 1, paarweise Toleranz IT 5, Nennmaßtoleranz DIN ISO 2768-mK.
Auf Anfrage
Mehrere gleiche Paare.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch