Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Parallelunterlagen-Satz
Material Grundkörper
Stahl
H Nennmaß-Toleranz
±0,004
H Paar-Toleranz T
0,004
Inhalt je 1 Paar H x B x L
14x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Einsatzgehärtet und geschliffen.
Paarweise Toleranz in der Höhe 0,004 mm, Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm. Nennmaßtoleranz Maß B und L nach DIN ISO 2768-m.
Hinweis
Der Parallelunterlagen-Satz wird im Holzkasten mit abnehmbarem Deckel geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch