{"product":{"productId":"agid.2761","price":17.64,"name":"NUTENFÜHRUNGSSTEIN, FORM:A EINFACH,B=12, NB=20, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Nutenführungsstein
Vergütungsstahl
brüniert
- Genaues Ausrichten von Elementen
- Wiederholgenaues Positionieren von Vorrichtungen
- Schnelles Positionieren von Körpern
Verkaufseinheit
17,64 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutenführungsstein
Form
A
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1191
B=Breite
12
H=Höhe
14
L=Länge
30
Form-Typ
einfach
H1
6
Nutbreite
20
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Nutenführungssteine werden zum schnellen und genauen Positionieren von Vorrichtungselementen verwendet.
Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich.
Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich.
Anwendung
Die Nutenführungssteine werden mit dem Vorrichtungselement in einer Nut verschraubt und anschließend auf dem Gegenstück abgesteckt.
Vorteile
Große Zeitersparnis beim Montieren von Vorrichtungselementen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.