Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutenführungsstein
Form
B
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1191
B=Breite
14
H=Höhe
10
L=Länge
18
Form-Typ
beidseitig
H1
4,9
L1
18
Nutbreite
18

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Nutenführungssteine werden zum schnellen und genauen Positionieren von Vorrichtungselementen verwendet.
Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich.
Ausführung B kann um 90° für ein weiteres Absteckmaß montiert werden. Der Nutenführungsstein kann somit für zwei unterschiedliche Nutenbreiten verwendet werden.
Anwendung
Die Nutenführungssteine werden mit dem Vorrichtungselement in einer Nut verschraubt und anschließend auf dem Gegenstück abgesteckt.
Vorteile
Große Zeitersparnis beim Montieren von Vorrichtungselementen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch