Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutenführungsstein
Form
A
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1191
B=Breite
18
H=Höhe
14
L=Länge
30
Form-Typ
einfach
H1
6
Nutbreite
20

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Nutenführungssteine werden zum schnellen und genauen Positionieren von Vorrichtungselementen verwendet.
Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich.
Anwendung
Die Nutenführungssteine werden mit dem Vorrichtungselement in einer Nut verschraubt und anschließend auf dem Gegenstück abgesteckt.
Vorteile
Große Zeitersparnis beim Montieren von Vorrichtungselementen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch