{"product":{"productId":"agid.2764","price":8.99,"name":"NUTENSTEIN FLACH, NB=22, EINSATZSTAHLEINSATZGEH. BRÜN. GESCHL."},"currency":"EUR"}
Nutenstein
flach
Einsatzstahl
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
- Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen
- Gehärtet
Verkaufseinheit
8,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
flach
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
H=Höhe
12
L=Länge
32
D
6,6
D1
11
Nutbreite
22
T
6,3
für Schrauben
DIN 84 oder 912
M6x16
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.