{"product":{"productId":"agid.2773","price":54.95,"name":"NUTENSTEIN ZYLINDRISCH EINSATZSTAHL"},"currency":"EUR"}
Nutenstein
zylindrisch
Einsatzstahl
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
- Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannplatten
- Sowohl in Bohrungen als auch Nuten einsetzbar
- Gehärtet und geschliffen
Verkaufseinheit
54,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
zylindrisch
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
D=Gewinde
M8
H=Höhe
15,5
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
Nutbreite
16
T
6,4
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannplatten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen. Sie können in den Bohrungen, wie auch in den Nuten eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.