Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
zylindrisch
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
D=Gewinde
M8
H=Höhe
15,5
D1
11
D2
20
D3
36
H1
5,8
Nutbreite
20
T
6,4

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannplatten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen. Sie können in den Bohrungen, wie auch in den Nuten eingesetzt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch