{"product":{"productId":"agid.22294","price":179.26,"name":"PASSFEDER ÄHNLICH DIN6885 L=22 B=10,FORM:A KERAMIK, WEISS"},"currency":"EUR"}
Passfeder
Keramik
weiß
- Außergewöhnlich verschleißfest
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Frequenzneutral
Verkaufseinheit
179,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Passfeder
Form
A
DIN
ähnlich DIN 6885
Material
Grundkörper
Keramik
Farbe
Grundkörper
weiß
B=Breite
10
L=Länge
22
H
8
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungskeramik Z141.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Passfedern werden zur Realisierung von Welle-Nabe-Verbindung benutzt. Es handelt sich dabei um eine formschlüssige Verbindung, welche zur Übertragung von Drehmomenten dient.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.