{"product":{"productId":"agid.36380","price":0.39,"name":"PASSFEDER DIN6885, FORM:A, B=3, L=10,H=3, EDELSTAHL A4"},"currency":"EUR"}
Passfeder
Edelstahl A4
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
0,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Passfeder
Form
A
DIN
DIN 6885
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4571
B=Breite
3
L=Länge
10
H
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.1192 oder Edelstahl A4.
Ausführung
blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.