Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Passfeder
Form
A
DIN
DIN 6885
Material Grundkörper
Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1192
B=Breite
10
L=Länge
22
H
8

Beschreibung

Werkstoff

Stahl 1.1192 oder Edelstahl A4.

Ausführung
blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch