{"product":{"productId":"agid.2779","price":0.32,"name":"SCHEIBENFEDER DIN6888 2X5, STAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Scheibenfeder
Stahl
- Zur Umsetzung von formschlüssigen Welle-Nabe-Verbindungen
- Ausführung Stahl
- Auf Anfrage: Edelstahl
Verkaufseinheit
0,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenfeder
DIN
DIN 6888
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Komponente
blank
B=Breite
2
H=Höhe
5
D2
13
L
12,6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.1192.
Ausführung
blank.
Auf Anfrage
Scheibenfedern in Edelstahl 1.4571.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.