Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibenfeder
DIN
DIN 6888
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Komponente
blank
B=Breite
10
H=Höhe
16
D2
45
L
43,1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.1192.
Ausführung
blank.
Auf Anfrage

Scheibenfedern in Edelstahl 1.4571.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch