Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Mitnehmerstein
Form
C
Material Grundkörper
Einsatzstahl
H=Höhe
24,5
L=Länge
13,5
D
6,4
D1
10,4
L1
5,5
Nutbreite
15,9
T
6,2
für Spindelkopf Nr.
30

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch