{"product":{"productId":"agid.2782","price":22.14,"name":"MITNEHMERSTEIN, FORM:C EINSATZSTAHL"},"currency":"EUR"}
Mitnehmerstein
Einsatzstahl
- Zum exakten Positionieren
- Gehärtet und geschliffen
Verkaufseinheit
22,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mitnehmerstein
Form
C
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
H=Höhe
29
L=Länge
24
D
13
D1
19
L1
11
Nutbreite
25,4
T
12,3
für
Spindelkopf
Nr.
50-55
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.