{"product":{"productId":"agid.18396","price":0.27,"name":"SPANNSTIFT ISO8752, GESCHLITZT, SCHWEREAUSFÜHRUNG, D1=1, L=4, STAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Spannstift
geschlitzt
Stahl
blank
- Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander
- Mehrfach wiederverwendbar
- Übertragung hoher Scherkräfte
- Unempfindlich gegen Schlag- und Stoßkräfte
Verkaufseinheit
0,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannstift
Ausführung 1
geschlitzt
Ausführung 2
schwere Ausführung
ISO
ISO 8752
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=für Durchmesser
1
L=Länge
4
A
0,15
D1
max.
1,3
D2
0,8
S
0,2
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
0,7
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl oder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Hinweis
Der Nenndurchmesser des Spannstiftes ist gleich dem Bohrungsdurchmesser. Die empfohlene Toleranz der Bohrung liegt bei ISO H12.
Durch den kegeligen Ansatz können die Spannstifte mit einem Hammer oder über eine automatische Bestückung leicht in die Bohrung eingebracht werden. Nach dem Einbringen ergibt sich durch das Übermaß der Stifte ein rüttelfester Sitz.
Die Spannstifte lassen sich mit einem Dorn leicht austreiben und können mehrfach wiederverwendet werden.
Die Spannstifte können hohe Scherkräfte übertragen und sind durch ihre Federeigenschaften unempfindlich gegen Schlag- und Stoßkräfte.
Die angegebene Werte für die Abscherkraft gelten nur für den Werkstoff Federstahl.
Durch den kegeligen Ansatz können die Spannstifte mit einem Hammer oder über eine automatische Bestückung leicht in die Bohrung eingebracht werden. Nach dem Einbringen ergibt sich durch das Übermaß der Stifte ein rüttelfester Sitz.
Die Spannstifte lassen sich mit einem Dorn leicht austreiben und können mehrfach wiederverwendet werden.
Die Spannstifte können hohe Scherkräfte übertragen und sind durch ihre Federeigenschaften unempfindlich gegen Schlag- und Stoßkräfte.
Die angegebene Werte für die Abscherkraft gelten nur für den Werkstoff Federstahl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.