Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannstift
Ausführung 1
geschlitzt
Ausführung 2
schwere Ausführung
ISO
ISO 8752
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=für Durchmesser
12
L=Länge
20
A
2
D1 max.
12,8
D2
7,5
S
2,5
Scherkraft zweischnittig max. kN
104,1

Beschreibung

Werkstoff

Federstahl oder Edelstahl 1.4310.

Ausführung
blank.
Hinweis
Der Nenndurchmesser des Spannstiftes ist gleich dem Bohrungsdurchmesser. Die empfohlene Toleranz der Bohrung liegt bei ISO H12.

Durch den kegeligen Ansatz können die Spannstifte mit einem Hammer oder über eine automatische Bestückung leicht in die Bohrung eingebracht werden. Nach dem Einbringen ergibt sich durch das Übermaß der Stifte ein rüttelfester Sitz.

Die Spannstifte lassen sich mit einem Dorn leicht austreiben und können mehrfach wiederverwendet werden.

Die Spannstifte können hohe Scherkräfte übertragen und sind durch ihre Federeigenschaften unempfindlich gegen Schlag- und Stoßkräfte.

Die angegebene Werte für die Abscherkraft gelten nur für den Werkstoff Federstahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch