Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylinderstift
DIN
ähnlich DIN 6325
Material Grundkörper
Keramik
Farbe Grundkörper
weiß
D=Durchmesser
5
L1=Länge
16
L2
1,2
R
5
Z1
0,75
Z2
0,5

Beschreibung

Werkstoff
Hochleistungskeramik Z101.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN 6325.
Vorteile
- Ideal für den Vorrichtungsbau
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch