{"product":{"productId":"agid.22223","price":27.01,"name":"ZYLINDERSTIFT INNENGEWINDE ÄHNLICH DINEN ISO8735, M04, D=6, L=14, KERAMIKWEISS"},"currency":"EUR"}
Zylinderstift
Innengewinde
Keramik
weiß
- Ideal für den Vorrichtungsbau
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander
- Einfach demontierbar
Verkaufseinheit
27,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderstift
Ausführung 1
Innengewinde
DIN EN ISO
ähnlich DIN EN ISO 8735
Material
Grundkörper
Keramik
Farbe
Grundkörper
weiß
D=Durchmesser
6
L=Länge
14
D1
M4
L1 ca.
0,8
L2 ca.
2,1
T
6
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungskeramik Z101.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern.
Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN EN ISO 8735.
Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN EN ISO 8735.
Vorteile
- Ideal für den Vorrichtungsbau
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
Zeichnungshinweis
1) Fläche angeschliffen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.