{"product":{"productId":"agid.2788","price":0.98,"name":"ZYLINDERSTIFT DIN EN ISO8735INNENGEWINDE M04, D=6, L=16, STAHLGEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Zylinderstift
Innengewinde
Stahl
gehärtet
- Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander
- Gehärtet und geschliffen
- Einfach demontierbar
Verkaufseinheit
0,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderstift
Ausführung 1
Innengewinde
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M4
D=Durchmesser
6
L=Länge
16
L1 ca.
0,8
L2 ca.
2,1
T
6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.
Hinweis
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Zeichnungshinweis
1) Fläche angeschliffen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.