Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylinderstift
Ausführung 1
Innengewinde
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M8
D=Durchmesser
16
L=Länge
40
L1 ca.
2
L2 ca.
4,7
T
12

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.
Hinweis
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Zeichnungshinweis
1) Fläche angeschliffen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch