{"product":{"productId":"agid.2800","price":13.57,"name":"MONTAGEWERKZEUG STAHL"},"currency":"EUR"}
Montagewerkzeug
Stahl
- Zur Montage von federnden Seitendruckstücken
- Brüniert
Verkaufseinheit
13,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Montagewerkzeug
Material
Grundkörper
Stahl
Passend für
Federnde Seitendruckstücke
mit D =
12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.