{"product":{"productId":"agid.2800","price":21.66,"name":"AUFNAHME EXZENTRISCH D1=12, D2=6 STAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahme
exzentrisch
Stahl
- Zur Anpassung von Seitendruckstücken an das Werkstück
- Brüniert
Verkaufseinheit
21,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahme
Ausführung 1
exzentrisch
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Außendurchmesser
12
D2=Bohrungsdurchmesser 2
6
Passend für
Federnde Seitendruckstücke
mit D =
6
D3
12
D4
6,3
H
9,9
M
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit den Exzentern können Seitendruckstücke exakt an das Werkstück angepasst werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.