Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Ausführung 1
ohne Dichtung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
6
D2=Bohrungsdurchmesser 2
10
D=Außendurchmesser
10
L1=Länge
10,7
L=Länge
11
X bei Y = 4,5
1,7
X bei Y = 6
1,9
X bei Y = 8
1,9
F ca. N
40
Federkraft
Standard
±S
1

Beschreibung

Werkstoff
Hülse Aluminium. Feder aus Stahl.
Druckbolzen Stahl.
Ausführung
Druckbolzen (Stahl) gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt.
Hinweis
Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim:
Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw.
Passende Exzenter zum Justieren siehe 03330.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch