Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahme
Ausführung 1
exzentrisch
Material Grundkörper
Stahl
D1=Außendurchmesser
25
D2=Bohrungsdurchmesser 2
16
Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D =
16
D3
25
D4
16,3
H
17,9
M
3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit den Exzentern können Seitendruckstücke exakt an das Werkstück angepasst werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch