{"product":{"productId":"agid.2794","price":3.95,"name":"FEDERNDES SEITENDRUCKST., STANDARDFEDERKRAFT OHNE DICHTUNG D=10, D2=10,L1=6,7, ALUMINIUM, KOMP:POLYACETAL"},"currency":"EUR"}
Federndes Seitendruckstück
ohne Dichtung
Aluminium
- Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Druckbolzen Kunststoff
Verkaufseinheit
3,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Ausführung 1
ohne Dichtung
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyacetal
D1=Außendurchmesser
5
D2=Bohrungsdurchmesser 2
10
D=Außendurchmesser
10
L1=Länge
6,7
L=Länge
11
X bei Y = 2
1,5
X bei Y = 3
1,7
X bei Y = 4,5
1,7
X bei Y = 6
1,7
X bei Y = 8
1,7
F
ca. N
20
Federkraft
Standard
±S
0,8
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Aluminium. Feder aus Stahl.
Druckbolzen Kunststoff.
Druckbolzen Kunststoff.
Ausführung
Hülse blau verzinkt.
Hinweis
Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim:
Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw.
Passende Exzenter zum Justieren siehe 03330.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw.
Passende Exzenter zum Justieren siehe 03330.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.