{"product":{"productId":"agid.20629","price":17.14,"name":"AUFNAHME EXZENTRISCH D=10 H=9,8EDELSTAHL, MIT ZENTRIERBOHRUNG, SW=2"},"currency":"EUR"}
Aufnahme
exzentrisch
Edelstahl
- Blank
- Einfaches Handling
- Geringer Einbauraum
- Beliebige Einbaulage
Verkaufseinheit
17,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahme
Ausführung 1
exzentrisch
Ausführung 2
mit Zentrierbohrung
Material
Grundkörper
Edelstahl
D=Durchmesser
10
H=Höhe
9,8
SW=Schlüsselweite
2
Anziehdrehmoment Nm
1,5
D1
10
D2
1
D3
2,12
M
2,25
T
1,9
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Aufnahmebohrung H7 verwenden. Durch Drehen des Gewindestiftes entsteht eine Flächenpressung. Mit einem verstellbaren Stirnlochschlüssel kann man den Exzenter radial in die richtige Position bringen und über den Gewindestift fixieren.
Anwendung
Die exzentrischen Aufnahmebuchsen finden z.B. als Anschlag oder Toleranzausgleich Verwendung.
1) Zentrierbohrung DIN 332-1 Form A
2) Grundform mit Zentrierung
3) Mit Skalenrille als optischer Anschlag
4) Durchgangsbohrung
5) Gewindebohrung
1) Zentrierbohrung DIN 332-1 Form A
2) Grundform mit Zentrierung
3) Mit Skalenrille als optischer Anschlag
4) Durchgangsbohrung
5) Gewindebohrung
Vorteile
- einfaches Handling
- klemmen mit Gewindestift
- geringer Einbauraum
- beliebige Einbaulage
- individuelle Anwendung
- vielfältiger Einsatz
- klemmen mit Gewindestift
- geringer Einbauraum
- beliebige Einbaulage
- individuelle Anwendung
- vielfältiger Einsatz
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.