{"product":{"productId":"agid.2804","price":7.31,"name":"FEDERNDES SEITENDRUCKST., STANDARDFEDERKRAFT OHNE DRUCKBOLZEN, FORM:AOHNE DICHTUNG D=16, L1=11,5,ALUMINIUM, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Seitendruckstück
ohne Druckbolzen
Aluminium
- Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Aufnahmescheibe gehärtet
Verkaufseinheit
7,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Form
A
Ausführung 1
ohne Druckbolzen
Ausführung 2
ohne Dichtung
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
D=Außendurchmesser
16
L1=Länge
11,5
L=Länge
18
D1
M6
D2
16
F
ca. N
150
Federkraft
Standard
S
3,2
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Aluminium.
Aufnahmescheibe Stahl.
Feder aus Stahl.
Aufnahmescheibe Stahl.
Feder aus Stahl.
Ausführung
Hülse blau verzinkt.
Hinweis
Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.