Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Form
B
Ausführung 1
ohne Druckbolzen
Ausführung 2
mit Dichtung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D=Außendurchmesser
16
L1=Länge
11,5
L=Länge
18
D1
M6
D2
16
F ca. N
200
Federkraft
Standard
S
3,2

Beschreibung

Werkstoff
Hülse Aluminium.
Aufnahmescheibe Stahl.
Feder aus Stahl.
Ausführung
Hülse blau verzinkt.
Hinweis
Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch