{"product":{"productId":"agid.2807","price":9.09,"name":"FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARDFEDERKRAFT, MIT GEWINDEHÜLSE OHNEDICHTUNG, D=M18X1,5 L=45, STAHL,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Seitendruckstück
mit Gewindehülse
Stahl
- Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken
- Individuell einstellbar
- Druckbolzen gehärtet
- Für dünne Bleche geeignet
Verkaufseinheit
9,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Ausführung 1
mit Gewindehülse
Ausführung 2
ohne Dichtung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
D=Außendurchmesser
M18X1,5
L=Länge
45
D1
10
F
ca. N
150
Federkraft
Standard
K
2,5x60°
L1
16,7
SW
16
X
3,2
±S
1,6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt.
Hinweis
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann.
W und Z nach Angabe des Kunden.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.