Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Ausführung 1
mit Gewindehülse
Ausführung 2
mit Dichtung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D=Außendurchmesser
M12
L=Länge
11,5
D1
6
F ca. N
100
Federkraft
Standard
K
2x60°
L1
10
SW
10
X
1,8
±S
1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt.
Hinweis
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch