Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Form
A
Ausführung 1
mit Gewindehülse
Ausführung 2
ohne Druckbolzen
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D=Außendurchmesser
M12
L=Länge
26,5
D1
M4
F ca. N
20
Federkraft
Standard
K
2x60°
L1
4
SW
10
±S
1,6

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Hülse blau verzinkt.
Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.
Hinweis
Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch