Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Zug- und Druckstück
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D=Gewinde
M12
H=Hub
6
L=Gewindelänge
18,5
D1
6
D2
7
D3
M4x8
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
5
Federkraft Ende F2 ca. N
20
L1
7
L2
5
L3
1
SW (Vierkant)
10
SW1
6
SW2 4-kant
10

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Hülse blau verzinkt,
Federbolzen brüniert.
Hinweis
Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m.
Montage
Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung 97990-243.... zu empfehlen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch