{"product":{"productId":"agid.2817","price":5.65,"name":"FEDERNDES ZUG-/DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, D=M12, L=11, H=3, STAHL,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Zug- und Druckstück
Stahl
- Für individuelle Anwendungen
- Anwendungsgebiete: Prismen, Druckbolzen, Griffe, Knöpfe
Verkaufseinheit
5,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Zug- und Druckstück
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
D=Gewinde
M12
H=Hub
3
L=Gewindelänge
11
D1
6
D2
7
D3
M4x8
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
20
Federkraft
Ende
F2 ca. N
100
L1
4,5
L2
5
L3
1
SW
(Vierkant)
10
SW1
6
SW2
4-kant
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Hülse blau verzinkt,
Federbolzen brüniert.
Federbolzen brüniert.
Hinweis
Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m.
Montage
Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung 97990-243.... zu empfehlen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.