Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Zug- und Druckstück
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D=Gewinde
M18x1,5
H=Hub
12,5
L=Gewindelänge
45,5
D1
10
D2
11
D3
M6x12
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
50
Federkraft Ende F2 ca. N
150
L1
16
L2
6
L3
2,5
SW (Vierkant)
16
SW1
9
SW2 4-kant
16

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Hülse blau verzinkt,
Federbolzen brüniert.
Hinweis
Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m.
Montage
Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung 97990-243.... zu empfehlen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch