{"product":{"productId":"agid.16986","price":7.97,"name":"FEDERNDES ZUG-/DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTEFEDERKRAFT, MIT VERDREHSICHERUNGD=M16X1,5 L=28, FORM:H, STAHL,KOMP:BOLZEN AUS STAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Zug- und Druckstück
mit Verdrehsicherung
Stahl
- Universaldruckstück
- Arretieren, Positionieren oder Klemmen von verschiedenen Bauteilen
- Als Zug- oder Druckbolzen verwendbar
Verkaufseinheit
7,97 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Zug- und Druckstück
Form
H
Ausführung 1
mit Verdrehsicherung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Bolzen aus Stahl
D=Gewinde
M16x1,5
H=Hub
8,7
L=Länge
28
D1
M5
D2
8
D3
10
F1
N
35
F2
N
103
Federkraft
verstärkt
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
40
Federkraft
Ende
F2 ca. N
140
L1
38
L3
1,3
R
7
SW
11
T
min.
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Gewindehülse verzinkt, blau passiviert.
Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert.
Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.
Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert.
Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.
Hinweis
Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.