{"product":{"productId":"agid.2820","price":7.49,"name":"FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARDFEDERKRAFT, EINSEITIG, D=10 L=30,FORM:B, AUTOM.STAHL, BRÜNIERT,KOMP:POLYACETAL"},"currency":"EUR"}
Federndes Seitendruckstück
einseitig
Automatenstahl
brüniert
- Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen
- Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Messtechnik
- Kugel aus Stahl oder Edelstahl gehärtet
Verkaufseinheit
7,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Form
B
Ausführung 1
einseitig
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Material
Komponente
Polyacetal
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Außendurchmesser
10
H=Hub
1,0
L=Länge
30
Aufnahmebohrung
H8
10
B
4
D1
4
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
4,5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
9
L2
4,2
L3
7
Beschreibung
Werkstoff
Körper Automatenstahl.
Kugel aus POM.
Feder aus Edelstahl.
Kugel aus POM.
Feder aus Edelstahl.
Ausführung
Körper brüniert. Kugel blank.
Hinweis
Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist. Bei der Federkraft handelt es sich um einen statistischen Mittelwert.
Zeichnungshinweis
1) Rändel
2) Durchschlag
2) Durchschlag
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.