Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Form
D
Ausführung 1
doppelseitig
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Außendurchmesser
18
H=Hub
1,8
L=Länge
40
Aufnahmebohrung H8
18
B
17
D1
6,5
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
120
Federkraft Ende F2 ca. N
330
L2
8
L3
12

Beschreibung

Werkstoff
Körper Automatenstahl.
Kugel aus Stahl.
Feder aus Kunststoff.
Ausführung
Körper brüniert. Kugel blank.
Hinweis
Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist. Bei der Federkraft handelt es sich um einen statistischen Mittelwert.
Zeichnungshinweis
2) Durchschlag
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch