{"product":{"productId":"agid.2823","price":22.42,"name":"RUNDSPANNER, M06, L=39, D2=12, STAHLBRÜNIERT, KOMP:STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Rundspanner
Stahl
brüniert
- Zur Klemmung von runden Teilen
Verkaufseinheit
22,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rundspanner
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D2=Durchmesser
12
D=Durchmesser max.
20
D=Durchmesser min.
15
L=Länge max.
39
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
10
D1
12
D3
M6
G
M7
G1
M4
H
6
K
10
L1
12
SW
5
Spannart
Außenspannung
Spannmoment Mx
Nm
max. 100
X
3,5
Beschreibung
Werkstoff
Spannbacken Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Spannschraube Festigkeitsklasse 8.8.
Druckfeder 1.4310.
Spannschraube Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung
Spannbacken brüniert. Spannschraube blau verzinkt.
Hinweis
Die Rundspannelemente sind die simple Alternative zur herkömmlichen Klemmung (Schlitz und Spannschraube) von runden Teilen.
Die Elemente eignen sich für verschiedenste Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, ...).
Zum Lösen eines festsitzenden Spannbacken genügt ein Schlag in axialer Richtung oder ein Herausziehen über ein zusätzliches Gewinde im Spannbacken bzw. im Innensechskant der Zylinderschraube.
Die Elemente eignen sich für verschiedenste Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, ...).
Zum Lösen eines festsitzenden Spannbacken genügt ein Schlag in axialer Richtung oder ein Herausziehen über ein zusätzliches Gewinde im Spannbacken bzw. im Innensechskant der Zylinderschraube.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.