Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rundspanner
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
verzinkt
D2=Durchmesser
16
D=Durchmesser max.
30
D=Durchmesser min.
20
L=Länge max.
46
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm
25
D1
16
D3
M8
G
M10
G1
M5
H
8
K
10
L1
16
SW
6
Spannart
Außenspannung
Spannmoment Mx Nm
max. 170
X
4

Beschreibung

Werkstoff
Spannbacken Stahl.

Druckfeder 1.4310.

Spannschraube Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung
Spannbacken brüniert. Spannschraube blau verzinkt.
Hinweis
Die Rundspannelemente sind die simple Alternative zur herkömmlichen Klemmung (Schlitz und Spannschraube) von runden Teilen.
Die Elemente eignen sich für verschiedenste Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, ...).
Zum Lösen eines festsitzenden Spannbacken genügt ein Schlag in axialer Richtung oder ein Herausziehen über ein zusätzliches Gewinde im Spannbacken bzw. im Innensechskant der Zylinderschraube.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch