{"product":{"productId":"agid.32816","price":11.16,"name":"STECKBOLZEN MIT FLACHKOPF, MITKLAPPSICHERUNG, D1=6 L=25, STAHL"},"currency":"EUR"}
Steckbolzen
mit Flachkopf
Stahl
- Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Einfache Handhabung
- Klappsicherung für die Sicherung über einen großen Querschnitt
Verkaufseinheit
11,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckbolzen
Ausführung 1
mit Flachkopf
Ausführung 2
mit Klappsicherung
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
25
Aufnahme-
bohrung
H11
6
Auszugskraft F
N
190
B
16,9
B1
2
D
12
H
3
L1
6
L2
45
L5
31
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl verzinkt.
Hinweis
Steckbolzen mit Klappsicherung dienen zum schnellen und einfachen Fixieren, aber auch zum dauerhaften Verbinden von beweglichen Teilen und Werkstücken.
Die breite Klappsicherung ermöglicht es, die zu verbindenden Teile über einen großen Querschnitt zu sichern. Darüber hinaus ist er in axialer Richtung belastbar.
Rastnuten in der Klappsicherung ermöglichen außerdem genaue Stellungen der Positionen ”Geschlossen” und ”Geöffnet”.
Die breite Klappsicherung ermöglicht es, die zu verbindenden Teile über einen großen Querschnitt zu sichern. Darüber hinaus ist er in axialer Richtung belastbar.
Rastnuten in der Klappsicherung ermöglichen außerdem genaue Stellungen der Positionen ”Geschlossen” und ”Geöffnet”.
Zeichnungshinweis
1) Rastnut
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.