Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Steckbolzen
Ausführung 1
mit Flachkopf
Ausführung 2
mit Axialsicherung
Material Grundkörper
Stahl
D1=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
16
D
12
D2
2,1
L1
6
L2
25
L3
7,4
L5
22
Scherkraft zweischnittig max. kN
12
X
1,1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Montage
Im Gegenstück Maß X als Einführhilfe beachten.
Zeichnungshinweis
Fase für Gegenstück Xmin. x 45°
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch