Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelsperrbolzen
Ausführung 1
mit Pilzgriff verstellbar
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
12
L=Länge
58-70
Aufnahme- bohrung H11
12
D
35
D2
14,5
D3
26
Kugelsperrbolzen Griff
Pilzgriff verstellbar
L1
9,9
L2
39,5
L3
12
L5
67,9-79,9
Scherkraft zweischnittig max. kN
86

Beschreibung

Werkstoff

Pilzgriff, Kontermutter, Stellmutter und Druckknopf Edelstahl 1.4305.

Bolzen Edelstahl 1.4305.

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Druckfeder Edelstahl 1.4310.

Ausführung
blank.
Hinweis
Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.
Mit der Kontermutter und Stellmutter ist der Längenbereich stufenlos einstellbar. Dies ermöglicht ein spielfreies Anlegen am Gegenstück.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch