{"product":{"productId":"agid.3168","price":13.47,"name":"SCHNELLSPANNER VERTIKAL, FUß WAAGRECHT,STAHL VERZINKT, MIT ANDRUCKSPINDELM=M06X50"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
Fuß waagrecht
Stahl
verzinkt
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
13,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Fuß waagrecht
Ausführung 2
mit Andruckspindel
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
M=Andruckspindel
M6x50
A
max.
14
A
min.
12
B
27
D1
5,5
F
kN
1
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
13
H1
29
H2
11,5
H3
35
H4
11
Kunststoffgriffe
05200-105
L
5,5
L1
max.
46
L1
min.
23
L2
38
L3
32
L4
9
R1
70,5
R2
121
S
13,5
S1
3
α
108°
Beschreibung
Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Zubehör
05200 Kunststoffgriffe
05280 Schutzkappen
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
05280 Schutzkappen
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.